Publier vos produits
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    Traduit par Google,
    Ce produit est uniquement disponible pour le marché danois. Rabot Description du produit 97 x 97 mm Profilé d'angle, raboté 4 côtés avec bords arrondis visibles Dimensions finies : 90 x 90 mm ou 56 x 56 mm visible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FThjoerneliste
    • Famille de produitsFT Profiles
    • Groupe de produitsWall Cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur