Publier vos produits
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Traduit par Google,

Nos nouvelles boîtes de sol résistantes au feu étendent la polyvalence de notre gamme de boîtes de sol en offrant des versions améliorées et résistantes au feu de nos produits existants. Tous nos produits résistants au feu sont répertoriés UL et sont conformes aux cotes de résistance au feu UL 263 et aux exigences d'eau de gommage UL 514. Le système coupe-feu FRK est proposé en deux tailles : FL-FRK-500P et FL-FRK-605P. D'autres profondeurs sont disponibles, consultez un vendeur FSR. Les deux modèles incluent un système de boîtier de plancher résistant au feu de 3 heures homologué UL composé d'un boîtier coupe-feu et de quatre assemblages de conduits à doublure intumescente FL-FRK de 1 1/2 po, de quincaillerie et d'instructions d'installation.

Spécification
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Spécifications techniques
  • Réference unique.electrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)14
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Nom UNSPSCElectrical boxes
  • Code UNSPSC39121303
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical system installing
  • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Numéro OmniClass23-35 31 15
  • Titre OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL