Publier vos produits
Emma Square Compact washbasin 600x350 mm.
Gala

Emma Square Compact washbasin 600x350 mm.

Traduit par Google,

Lavabo compact avec trop-plein et kit de fixation.

Options : Semi-colonne, colonne.

Accessoires : porte-serviettes courbé en acier inoxydable.

Lavabo compact de 60 cm, avec options d'installation sur colonne, semi-colonne, suspendue ou sur plan.

Spécifications techniques
  • Réference unique.27015
  • Famille de produitsEmma Square
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)125
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018