Publier vos produits
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
Berlín BASE / 310x610
    Gala
    Archivé

    Berlín BASE / 310x610

    Berlín BASE / 310x610.

    Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

    Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.JZT135XXX
    • Famille de produitsBerlín
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8.7
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage