Publier vos produits
Aitana MOSAIC / 214x610
Aitana MOSAIC / 214x610
Aitana MOSAIC / 214x610
    Gala
    Archivé

    Aitana MOSAIC / 214x610

    Aitana MOSAIC / 214x610.

    Colours: 021 Grey, 141 Vison.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.YRT4GHXXX
    • Famille de produitsAitana
    • Groupe de produitsCeramic Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-04-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)9.4
    • Largeur (mm)214
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage