Publier vos produits
PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions
Galindo
Archivé

PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Galindo Pysa 50049100 - 50049101 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
Spécification
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Ceramic distributor frame. Integrated diverter in control. ABS shower head 200 mm, stainless steel hose and PYSA 5-function chrome handle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.50049100
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1362
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)479
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)6.37
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets