Publier vos produits
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Brushed Bronze 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Fontana Milan Single Lever Wall Mount Brushed Bronze 8.27"" (210MM) Sink Faucet

Traduit par Google,
Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. Le robinet de salle de bain à levier unique en bronze brossé est le complément parfait à la maison moderne d'aujourd'hui. La finition bronze brossé est rapidement devenue l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Capturant le style du design minimaliste, les robinets puristes offrent un contrôle de l'eau simplifié. Cette garniture de robinet d'évier est dotée d'un bec incliné à 90 degrés pour une utilisation facile. La conception murale pratique offre un comptoir sans encombrement dans votre salle de bain ou salle d'eau. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9553
    Faucet Type: Sink Faucet
    Number of Handle: Single Lever
    Surface Treatment: Polished
    Hot and Cold Water: Yes
    Finish: Brushed Bronze
    Installation Holes: 2 Holes
    Installation Type: Wall Mount
    Valve Core Material: Ceramic
    Material: Brass
    Suitable: Bathroom / Hotel
    Color: Brushed Bronze
    Spout Style: Round
    Customizable : Yes
    Hoses: 2 Piece Included
    Faucet Height: 210MM (8.27").

    Keywords:
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs9553
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures