Publier vos produits
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift

    Artira - Inclined Platform Lift

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un Artira - Plate-forme élévatrice inclinée ?
    L'élévateur pour fauteuils roulants à plate-forme inclinée Artira est un moyen sûr et fiable de se déplacer entre les étages pour les passagers en fauteuil roulant et les personnes à mobilité réduite.

    Fonctionnalités
    Pupitres d'appel : les pupitres d'appel Artira sont exploités par un système de commande d'ascenseur informatisé qui guide intuitivement l'utilisateur tout au long de la séquence de fonctionnement en éclairant le bouton approprié à appuyer. Les fonctions de pliage et de dépliage sont entièrement automatisées en appuyant simplement sur les boutons du pupitre d'appel faciles à utiliser.

    Système d'entraînement : le système d'entraînement ultra-silencieux est situé à l'extrémité supérieure de l'Artira et est disponible en deux configurations ; le Drive Box standard et le Compact Drive, les deux systèmes d'entraînement fonctionnent sur secteur.

    Bras de sécurité incurvés : Les bras de sécurité incurvés sont entièrement automatiques. En position protégée, les dimensions intérieures des bras n'enlèvent rien à la taille claire de la plate-forme de l'élévateur pour fauteuil roulant.

    Commandes de la plate-forme : Le panneau de commande de la plate-forme durable et résistant au vandalisme se compose de deux grands boutons de commande directionnels éclairés et d'un bouton d'arrêt d'urgence.

    Capteurs sous la plate-forme, bidirectionnels et de rampe principale : les capteurs arrêtent automatiquement l'ascenseur si la plate-forme rencontre un obstacle.

    Démarrage et arrêt en douceur : le GSL Artira réduit la vitesse de déplacement de 50 % avant d'atteindre les virages et est programmé pour ralentir la vitesse de déplacement de la plate-forme à l'approche ou au départ des paliers.

    Technologie Smart-Lite : les pupitres d'appel Artira sont exploités par un système de commande d'ascenseur informatisé qui guide intuitivement l'utilisateur tout au long de la séquence de fonctionnement en éclairant le bouton approprié à appuyer. Les fonctions de pliage et de dépliage sont entièrement automatisées en appuyant simplement sur les boutons du pupitre d'appel faciles à utiliser.

    Bouton d'arrêt d'urgence : lorsqu'il est enfoncé, ce gros bouton rouge arrête immédiatement l'ascenseur.

    Finitions : L'Artira est fini dans un revêtement de peinture en poudre de polyester durable qui est appliqué électrostatiquement et cuit. La couleur standard de Garaventa est Satin Grey (texture fine).

    Feux de sécurité pour piétons : cet éclairage tubulaire lumineux situé à la base des rampes alerte visuellement les piétons de l'emplacement de la plate-forme pendant le voyage, tout en restant discret pour le passager.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.artira-Inclined-platform-lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsIncline Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Titre OmniClassInclined Platform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts