Publier vos produits
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair

    EvacuTrac - Evacuation Chair

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'une chaise d'évacuation ? Votre plan d'évacuation d'urgence comprend-il une chaise d'évacuation pour une personne à mobilité réduite ? En cas d'incendie ou de tremblement de terre, les ascenseurs ne doivent pas être utilisés pour l'évacuation d'urgence d'un bâtiment. Dans cette situation, les personnes à mobilité réduite peuvent être piégées ou doivent attendre longtemps dans une zone de refuge.

    Fonctionnalités

    • Installation rapide et facile pour une utilisation immédiate.
    • Peut transporter jusqu'à 300 lb.
    • Le poids du passager déplace l'unité vers le bas, tandis que le régulateur de vitesse contrôle la vitesse de descente.
    • Le frein à sécurité intégrée arrête automatiquement l'unité.
    • Le siège Sling est fabriqué en tissu ignifuge et est facile à nettoyer.
    • <="" span="" style="box-sizing : border-box ; -webkit-font-smoothing : anticrénelé ; font-family : "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif ;">
    • >span class="spanStyle">Stable et autoportant.
    • La conception unique du siège permet un transfert facile depuis le fauteuil roulant.
    • Les rails durables maintiennent les escaliers en toute sécurité, quel que soit le matériau de construction de l'escalier.

    Avantages

    • Fournit une évacuation d'urgence rapide et sûre.
    • Élimine l'attente prolongée dans une zone de refuge.
    • Pas de portage à la main des personnes à mobilité réduite.
    • Les petits accompagnateurs peuvent facilement déplacer des passagers plus lourds.
    • Se range facilement dans une zone sécurisée lorsqu'il n'est pas utilisé.
    • Tranquillité d'esprit pour les occupants et les propriétaires du bâtiment.
    • Nécessite un minimum d'entretien.
    • Disponible immédiatement.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Evacutrac-evacuation-chair
    • Famille de produitsEvacuation Chairs
    • Groupe de produitsEvacu-Trac
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Ss_40_10_30_27
    • Description de l'Uniclass 2015Evacuation and safety way guidance systems
    • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Numéro OmniClass23-17 23 21 13
    • Titre OmniClassEvacuation Chairs
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts