Publier vos produits
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift

    X3 - Inclined Platform Lift

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'un X3 - Plate-forme élévatrice inclinée ? Le X3 est une plate-forme élévatrice inclinée simple et robuste de Garaventa Lift. Doté d'une capacité de charge de 550 lb, d'un fonctionnement sur batterie et de stations d'appel sans fil, le X3 est rapide et facile à installer

    Fonctionnalités

    • Un choix de trois tailles de plate-forme.
    • Capacité de 250 kg / 550 lb.
    • Bras de sécurité incurvés qui se replient lorsqu'ils sont rangés, réduisant ainsi les exigences de dégagement au-dessus de la tête.
    • Grands boutons de commande de la plate-forme faciles à utiliser, orientés vers le passager.
    • Système d'entraînement à crémaillère et pignon avec fonctionnement sur batterie rechargeable.
    • Capteurs de sécurité - sous la plate-forme et sur la rampe principale.
    • Pliage et dépliage manuels.
    • Barre d'appui passager.
    • Bouton d'arrêt d'urgence de la plate-forme.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.X3-Inclined-Platform-Lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsIncline Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Titre OmniClassInclined Platform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts