Publier vos produits
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift

    Xpress II - Inclined Platform Lift

    Traduit par Google,

    Qu'est-ce qu'une plate-forme élévatrice inclinée Xpress II ?

    L'élévateur pour fauteuils roulants à plate-forme inclinée Garaventa lift Xpress II est conçu pour offrir un accès économique entre deux paliers.

    Fonctionnalités

    • Capacité : 250 kg (550 lb)
    • Choix de trois tailles de plate-forme :
      • 800mm x 1250mm (31 1/2" x 49 1/4") - Conforme ADA
      • 800mm x 1000mm (31 1/2" x 39 3/8")
      • 750mm x 900mm (29 1/2" x 35 1/2")
    • Système d'entraînement : Le système d'entraînement monté sur la plate-forme se compose d'un moteur de 0,75 HP, d'une boîte de vitesses, d'un pignon et d'un câble de déplacement flexible.
    • Fonctionnement sur secteur :
      • Amérique du Nord : 208 - 240 VAC monophasé sur un circuit dédié de 20 ampères.
      • International : 208 - 240 V CA monophasé sur un circuit dédié de 16 ampères.
    • Bras de sécurité incurvés : Des bras de sécurité entièrement automatiques sont disponibles pour augmenter encore la sécurité du passager.
    • Contrôles de la plate-forme :
      • Boutons de contrôle de pression constante - De grands boutons de contrôle de direction éclairés permettent un fonctionnement indépendant de l'élévateur.
      • Fonctionnement de la plate-forme sans clé.
      • Bouton d'arrêt d'urgence - Utilisé pour arrêter l'ascenseur en cas d'urgence.
      • Grabrail - Aide le passager à charger et décharger.
    • Commandes du pupitre d'appel :
    • Capteurs de plate-forme :
    • Abaissement manuel d'urgence : ces fonctions permettent d'abaisser manuellement l'élévateur pendant une panne de courant.
    • Compteur d'heures : affiche la durée d'utilisation de l'Xpress II.
    • Finitions : rails et rampes de chargement en aluminium anodisé de couleur champagne, avec des composants non en aluminium de l'élévateur finis dans un revêtement de peinture en poudre de polyester durable dans une peinture gris satiné à texture fine.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xpressII-inlcined-platform-lift
    • Famille de produitsWheelchair Lifts
    • Groupe de produitsIncline Platform Lifts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Titre OmniClassInclined Platform Lifts
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts