Publier vos produits
Aura 4 Curtains
Aura 4 Curtains
Aura 4 Curtains

    Aura 4 Curtains

    Traduit par Google,
    Profitez de la nature comme si vous y étiez, avec l'enceinte vitrée Aura vous aurez une vue panoramique unique. Système de clôture en verre coulissant et rotatif sans cadre en verre, qui offre une excellente isolation thermique et acoustique. Largeur : 2 000 mm / 3 200 mm ; Hauteur : 300 mm / 3000 mm ; Poids : 26,1 kg / 161,1 kg || 41,8kg / 257,8kg
    Spécification
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aura4-curtains
    • Famille de produitsGlass enclosures
    • Groupe de produitsAura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)3200
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)257.8
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes