Publier vos produits
Zoe 6 curtains double
Zoe 6 curtains double
Zoe 6 curtains double

    Zoe 6 curtains double

    Traduit par Google,
    Zoé reçoit de l'intérieur, le climat idéal ; de l'extérieur, la beauté de la nature ; et de l'intérieur, la paix du repos dans votre maison. Largeur : 3 240 mm / 12 000 mm ; Hauteur : 300 mm / 3000 mm ; Poids : 45,1 kg / 263,8 kg || 167,2 kg / 977,2 kg
    Spécification
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.zoe6-curtains-double
    • Famille de produitsGlass enclosures
    • Groupe de produitsZoe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)12000
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)977.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie