Publier vos produits
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    Traduit par Google,

    La membrane d'imperméabilisation post-appliquée PREPRUFE® 800PA fonctionne parfaitement avec les membranes pré-appliquées PREPRUFE® pour créer un système complet et entièrement intégré pour l'imperméabilisation sous le niveau du sol. La membrane d'étanchéité auto-adhésive est composée d'un film HDPE haute performance pour une résistance contre les perforations et d'un adhésif agressif, entièrement synthétique et non asphaltique spécialement formulé.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Preprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsBelow Ground Applications
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_32
    • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing