Publier vos produits
PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus Water Proofing System (US version)
PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus Water Proofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® 300R Plus & 160R Plus Water Proofing System (US version)

    Traduit par Google,

    Les membranes d'imperméabilisation pré-appliquées PREPRUFE® 300R Plus et 160R Plus de GCP Applied Technologies (« GCP ») sont des feuilles composites uniques composées d'un film HDPE épais, d'un adhésif sensible à la pression et d'un revêtement protecteur résistant aux intempéries. Conçues avec Advanced Bond Technology™ et des coutures doubles adhésives ZipLap™, les membranes PREPRUFE® Plus forment une liaison unique et intégrale au béton coulé. Cette liaison intégrale est spécifiquement conçue pour fournir une barrière robuste à l'eau, à l'humidité et au gaz et empêche à la fois l'entrée et la migration latérale de l'eau.

    Les membranes PREPRUFE® 300R Plus et 160R Plus sont exemptes de doublure antiadhésive et conçues pour une installation efficace et fiable. Les coutures PREPRUFE® Plus ZipLap ™ permettent une liaison adhésif sur adhésif au niveau des chevauchements de feuilles de membrane et offrent des performances supérieures dans des conditions difficiles sans avoir besoin d'équipement spécialisé, de chaleur ou d'électricité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Preprufe-Plus_300R-Plus_160R-Plus_Waterproofing
    • Famille de produitsWaterproofing
    • Groupe de produitsBelow Ground Applications
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_32
    • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing