Publier vos produits
Porte exterieure 1 vantail GEALAN S8000

Porte exterieure 1 vantail GEALAN S8000

Porte d'entrée un vantail GEALAN S 8000

Spécification
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Spécifications techniques
  • Réference unique.Single-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
  • Famille de produitsPorte en PVC
  • Groupe de produitsGEALAN-S8000-Doors-fr
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2167
  • Largeur (mm)1024
  • Profondeur (mm)74
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors

Disponibilité de la région

L'Europe
France