Publier vos produits
GEALAN Hafen-City-Fenster®

GEALAN Hafen-City-Fenster®

4.8 out of 5 stars4.8(6 reviews)
Traduit par Google,

Le "GEALAN Hafen-City-Fenster®" est une combinaison des systèmes GEALAN-KUBUS® et GEALAN S 9000. Les deux éléments individuels ont été réunis pour former une seule unité, à l'aide d'un cadre d'assemblage développé en interne. L'ouverture rotative vers l'intérieur rend les fenêtres faciles et simples à nettoyer ; essentiellement, le principe éprouvé de la fenêtre de la boîte a été appliqué à une conception de fenêtre moderne. Ainsi, les promoteurs et les entrepreneurs disposent désormais d'une solution qui leur permet de combiner une architecture moderne avec les normes les plus élevées en matière d'insonorisation et de ventilation naturelle.

Spécification
  • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,42 (standard size)
    • Sound reduction window: up to Rw = 63 dB
    • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
    • Construction depth: 305 mm
    • Iron mounting: concealed or visible
    • Maximum outer frame size:
    Width: 1000 mm
    Height: 2110 mm
    Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


    Optional available with:
    • IKD® (intensive core insulation)
    • STV® (static dry glazing)
    • Acrylcolor
    • Foiled (uni-colours and wood decor)
    • Aluminium shell
    • Overlap gasket

    Realizable are:
    • Passive house windows
    • KfW-55 windows
    • KfW-70 windows
    • Fixed windows

    System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gealan-hafen-city-fenster
  • Famille de produitsFenêtre en PVC
  • Groupe de produitsGEALAN Hafen-City-Fenster®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows