Publier vos produits
Conceptions inspirantes de fenêtres et de portes dans le modèle de bâtiment GEALAN - Créées avec le module d'extension GEALAN pour ArchiCAD
Conceptions inspirantes de fenêtres et de portes dans le modèle de bâtiment GEALAN - Créées avec le module d'extension GEALAN pour ArchiCAD
Conceptions inspirantes de fenêtres et de portes dans le modèle de bâtiment GEALAN - Créées avec le module d'extension GEALAN pour ArchiCAD
Conceptions inspirantes de fenêtres et de portes dans le modèle de bâtiment GEALAN - Créées avec le module d'extension GEALAN pour ArchiCAD
Conceptions inspirantes de fenêtres et de portes dans le modèle de bâtiment GEALAN - Créées avec le module d'extension GEALAN pour ArchiCAD

    Conceptions inspirantes de fenêtres et de portes dans le modèle de bâtiment GEALAN - Créées avec le module d'extension GEALAN pour ArchiCAD

    3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)

    Découvrez l'avenir de la planification des fenêtres avec notre module d'extension GEALAN pour ArchiCAD ! Les fenêtres, les portes (portes d'entrée, portes de balcon...), et les portes coulissantes utilisées dans le modèle de bâtiment ont été créées avec notre puissant module d'extension Planersoftware 3.0 intégré de manière transparente dans ArchiCAD. Explorez des conceptions inspirantes, profitez de calculs automatiques, d'analyses de valeur U, et plus encore. Téléchargez le modèle de bâtiment et laissez-vous inspirer par quelques modèles de fenêtres et de portes créés avec le module d'extension Planersoftware 3.0.

    Vous pouvez télécharger le module d'extension sur le site BIMobject de GEALAN


    Avantages du module d'extension Planersoftware 3.0 pour ArchiCAD

    Liberté de conception illimitée : Créez des fenêtres et des portes selon vos préférences et exigences individuelles pour réaliser des conceptions architecturales uniques.

    Calculs automatiques : Des calculs continus en arrière-plan garantissent que vos fenêtres et portes conçues sont non seulement esthétiquement attrayantes, mais répondent également aux normes les plus élevées en termes de taille, de statique et d'efficacité énergétique.

    Planification et mise en œuvre rapides : En pouvant créer même des éléments complexes en peu de temps, le module d'extension offre une solution permettant de gagner du temps pour la planification et la mise en œuvre de fenêtres et de portes dans les projets ArchiCAD.

    Données BIM qualitatives : Les données BIM générées respectent les normes les plus élevées en matière de niveau de géométrie (LOG) et de niveau d'information (LOI), offrant ainsi une représentation précise et détaillée des fenêtres et portes prévues.

    Représentation visuelle : Obtenez une visualisation claire en 2D et 3D de vos éléments conçus, comprenant les couleurs, les dimensions, et un aperçu 3D pour illustrer au mieux votre planification.

    Utilisation gratuite : Le module d'extension ArchiCAD est disponible gratuitement pour les architectes, les planificateurs, et les utilisateurs BIM, permettant une application et une intégration larges dans divers projets.

    Le module d'extension Planersoftware 3.0 génère automatiquement des parties de bibliothèque ArchiCAD pour toutes les formes de fenêtres et de portes (sélection infinie). Les exemples incluent des fenêtres standard, des fenêtres d'angle, des portes d'entrée, des portes de balcon, des portes coulissantes, et bien plus encore.

    Vous pouvez télécharger le module d'extension sur le site BIMobject de GEALAN

    Spécification
    • Vous recherchez un outil pour générer des modèles BIM de haute qualité pour les fenêtres et les portes pour ArchiCAD en quelques minutes seulement ? Utilisez notre module d'extension ArchiCAD gratuit ! Choisissez le modèle approprié pour votre projet parmi les fenêtres et les portes prédéfinies. Si le modèle souhaité n'est pas disponible, aucun problème. Utilisez la fonction "Construction libre" pour concevoir vos propres fenêtres et portes.

      Possibles parties de bibliothèque ArchiCAD pour les fenêtres et les portes

      Fenêtres : Fenêtre standard, fenêtre à oscillo-battant, fenêtre d'angle, fenêtre à battant, fenêtre à montant, fenêtre en arc brisé, fenêtre inclinée, fenêtre en arc circulaire, fenêtre triangulaire, et bien plus encore.

      Portes : Porte d'entrée, porte de balcon, porte de patio, porte coulissante à relevage, porte coulissante, porte-fenêtre avec seuil, et bien plus encore.

      Vous pouvez télécharger le module d'extension sur le site BIMobject de GEALAN

    Spécifications techniques
    • Réference unique.inspiring-window-and-door-designs-in-the-gealan-building-model-created-with-the-gealan-add-on-for-archicad
    • Famille de produitsFenêtre - Porte - Porte coulissante
    • Groupe de produitsArchiCAD Add-On (Fenêtre - Porte - Porte coulissante)
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2024-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes