Publier vos produits
Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante
Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante
Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante
Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante
Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante
Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante

    Fenêtre GEALAN-LINEAR® un vantail oscillo-battante

    4.5 sur 5 étoiles4.5(26 Avis)

    Que ce soit pour une construction neuve ou une rénovation, GEALAN-LINEAR® convainc par sa grande polyvalence. Il s'agit d'une plate-forme de système étendue avec des fenêtres, des portes d'entrée et des portes coulissantes. Le système est basé sur un langage formel toujours simple, car il donne actuellement le ton à l'architecture. Un assortiment de parcloses assorties prolonge la conception cohérente de la vue extérieure du côté de la pièce de la fenêtre. Des largeurs de face étroites dans le cadre et le châssis assurent plus de lumière dans les bâtiments.

    Spécification
    • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,72 (en taille standard)
      • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 47 dB
      • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
      • Section : 74 mm
      • Quincaillerie : cachée ou visible
      • Taille maximale de l’ouvrant :
      Largeur : 1500 mm
      Hauteur : 2300 mm
      Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

      Disponible en option :
      • IKD® (mousse thermique haute densité)
      • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
      • Technologie de surface acrylcolor
      • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
      • Capotage alu
      • Joint de frappe

      Réalisable :
      • Fenêtres Passivhaus
      • Fenêtres KfW-55
      • Fenêtres KfW-70
      • Vitrages fixes

      D’autres éléments viennent compléter cette gamme et sont également disponibles : les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LINEAR_One-Piece_turn_tilt_window_7001_7072
    • Famille de produitsFenêtre en PVC
    • Groupe de produitsGEALAN-LINEAR® Fenêtre
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)74
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows