Publier vos produits
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®
Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®

    Porte coulissante plan A GEALAN-SMOOVIO®

    4.7 sur 5 étoiles4.7(126 Avis)

    Les espaces de vie ont un coût, c’est pourquoi ils doivent être optimisés. GEALAN-SMOOVIO® allie pour la première fois le confort d’un coulissant peu encombrant et une étanchéité exceptionnelle. L’interaction entre une quincaillerie intelligente, des géométries de profilés innovantes et des joints optimisés rend cela possible.

    Spécification
    • • Isolation thermique (en W/m2k) : jusqu’à 0,87 (en taille standard)
      • Isolation acoustique : jusqu’à Rw = 43 dB
      • Protection anti-effraction : RC1, RC2, RC2N
      • Section : 150 mm
      • Quincaillerie : cachée ou visible
      • Taille maximale de l’ouvrant :
      Largeur : 4000 mm
      Hauteur : 2380 mm
      Attention : la largeur et la hauteur des éléments dépendent du type de construction !

      Disponible en option :
      • IKD® (mousse thermique haute densité)
      • STV® (solution adhésive de vitrage collé)
      • Technologie de surface acrylcolor 
      • Plaxage (ton unis et décors imitation bois)
      • Capotage alu
      • Joint de frappe

      Réalisable :
      • Fenêtres Passivhaus
      • Fenêtres KfW-55 
      • Fenêtres KfW-70 
      • Vitrages fixes

      D’autres éléments viennent compléter cette gamme  et sont également disponibles : les portes levantes coulissantes et les portes d’entrée.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smoovio-sliding-door-plan-a
    • Famille de produitsPorte en PVC
    • Groupe de produitsPorte coulissante
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors