Publier vos produits
Albeo™ LED Luminaire – ABHG

Albeo™ LED Luminaire – ABHG

Traduit par Google,
Éclairage modulaire haute et basse baie
Albeo continue de s'appuyer sur le luminaire LED révolutionnaire primé de la série ABH avec sa dernière version, la série ABHG. Utilisant la même technologie innovante de dissipation thermique et de LED de pointe, mais avec une électronique améliorée, la série HG offre la plus grande efficacité de tous les luminaires de la série ABH. Conçue pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation, la série ABHG est une solution de haute technologie pour les applications de baies hautes et basses.
Fonctionnalités
  • Conception modulaire : 1, 2, 3 et 4 modules
  • Flux lumineux : 9 100-33 100 lm
  • Optique : 20°, 30°, 40°, 80°, 120°, 120° diffus, 30° diffus
  • Câble/chaîne, tige, montage indirect ou suspendu
  • 4000K ou 5000K CCT
  • IRC 70 ou 80
  • Commandes de lumière du jour, de mouvement et sans fil
  • Gradation 0-10V
  • Durée de vie : L70 à 100 000 heures
  • Garantie système limitée de 5 ans

Applications
  • Éclairage haut et bas
  • Allées en rack ou plan d'étage ouvert
  • Entrepôt, entrepôt frigorifique, industriel, gymnases, arènes sportives, commerce de détail, espaces à haut plafond
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire-albeo-abhg
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsAlbeo™ LED Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers