Publier vos produits
Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Traduit par Google,
Les luminaires LED Lumination de GE avec la série Reveal® TriGain™ - LAL sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans les systèmes de plafond ou les plafonds de cloisons sèches afin de fournir un bel éclairage pour les applications commerciales en formant des lignes de lumière uniformes. La série peut être encastrée individuellement ou en rangées continues. La plate-forme linéaire architecturale offre une longue durée de vie et une efficacité élevée pour minimiser les coûts d'exploitation et de maintenance tout en offrant un IRC et un R9 améliorés sans sacrifier l'efficacité.

Construction:
  • Construction durable et durable. Extrusion d'aluminium. Qualité commerciale enduite de peinture en poudre électrostatique.

Système électrique:
  • Pilote LED de classe 2, remplaçable, à haute efficacité, d'une durée de vie nominale de 50 000 heures lorsqu'il est utilisé dans des conditions de fonctionnement.
  • THD :
  • Protection contre les transitoires : onde annulaire de 100 kHz, niveau de 2 kV.
  • Essais environnementaux : haute température et humidité élevée : 60 °C/90 % (sans condensation).
  • Courant d'entrée : 120 V/26 W-217 mA, 230 V/26 W-113 mA, 277 V/26 W-94 mA.

Système optique:
  • Ensemble optique formé avec précision composé d'un réflecteur à haute efficacité et d'un diffuseur optique.
  • Pas de LED visibles.

Installation:
  • Convient aux emplacements secs.
  • Montage universel.
  • Utilisez des raccords de conduit approuvés UL/cUL pour la taille commerciale de conduit de 1/2 po.
  • Applications de grille en T et de cloisons sèches.
  • Kit d'accessoires pour pendentif disponible séparément.
  • Les versions T-Grid reposent sur les standards 9/16" et 15/16".
  • Les versions cloisons sèches sont fixées à la structure et au plafond adjacent. Un couvercle LED est fourni pour la protection des composants intérieurs.
  • La grille en T architecturale est destinée aux grilles à fente pour boulons de 9/16 po et aux grilles tégulaires de 9/16 po.

Remarques sur la configuration standard :
  • Chaque rangée de luminaires connectés nécessite un luminaire autonome/de démarrage et la quantité nécessaire de luminaires continus pour obtenir la longueur nécessaire.
  • Chaque Stand Alone/Starter est fourni avec une paire d'embouts.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire-lal_series-led
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsLAL Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers