Publier vos produits
Lumination™ LED Luminaire - SS Series

Lumination™ LED Luminaire - SS Series

Traduit par Google,
La conception époustouflante des luminaires suspendus à DEL de la série Lumination™ SS donne aux luminaires le pouvoir de faire une déclaration visuelle audacieuse dans un large éventail d'applications. Les luminaires dirigent 75 % de la lumière vers le haut pour la lumière ambiante et 25 % de la lumière vers le bas pour la lumière de travail. Ensemble, ils fournissent un éclairage général homogène et sans ligne, remarquablement uniforme dans tout l'espace. C'est une combinaison parfaite d'esthétique inspirée et de performance.

Fonctionnalités
  • Les luminaires se connectent facilement pour de longues courses continues
  • Éclairage d'ambiance et de travail impressionnant dans un seul luminaire
  • Éclairage vers le haut uniforme sans lignes dures
  • 75 % d'éclairage vers le haut / 25 % d'éclairage vers le bas
  • A faible consommation
  • Longue durée de vie, L85 @ 50 000 heures


Caractéristiques
  • Température de couleur : 3500K, 4000K
  • Flux lumineux : 3000 Lm – 10 000 Lm
  • Longue durée de vie : L85 à 50 000 heures
  • IRC typique : 83
  • Gradation standard : 0-10 V


Applications
  • Bureau
  • Municipal
  • École
  • Commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.ge-luminaire_ss_series-led
  • Famille de produitsDownlights
  • Groupe de produitsSS Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-12-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers