Publier vos produits
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
    Gemla

    Collage

    Traduit par Google,
    COLLAGE est conçu par le studio de design suédois Front 2013. Une rencontre passionnante entre la technique classique du bois courbé et l'expression contemporaine avec les détails en cuir cousus à la main. COLLAGE a été apprécié dans le monde entier pour son design unique. Le COLLAGE est créé pour diner mais fonctionne juste aussi bien qu'une chaise facile solitaire. La construction solide en frêne cintré à la vapeur et l'épais cuir d'outillage tanné végétal rendent COLLAGE adapté même aux environnements occupés avec de la vaisselle lourde. Une chaise la plus durable de grand confort, conçue pour durer des décennies. Convient à tout espace public ainsi qu'à la maison privée. COLLAGE est offert en plusieurs combinaisons de couleurs.
    Spécification
    • Solid steambent ash with vegetable tanned tooling leather seat, upholstered with natural horse hair and wool.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.collage
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitschairs
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Matériel secondaireCuir
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Description de l'Uniclass 2015Dining chairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord