Publier vos produits
275 kW - 300 kW (MD275 - MD300) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

275 kW - 300 kW (MD275 - MD300) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traduit par Google,

Le MPS de Generac est une approche intégrée de mise en parallèle de générateurs, compétitive en termes de coût par rapport aux grands groupes électrogènes individuels et aux systèmes de mise en parallèle traditionnels. Ses avantages résident dans la redondance, la flexibilité et l'évolutivité d'un système de mise en parallèle modulaire.

Fiabilité supérieure : chaque groupe électrogène assure la sécurité des autres composants du système, offrant ainsi une protection redondante aux charges critiques. La redondance intégrée permet également de mettre hors tension des unités individuelles pour la maintenance de routine, tout en préservant la couverture des circuits critiques.

Évolutivité – Avec MPS ou le Twin Pack Gemini®, les clients de Generac peuvent acheter le système dont ils ont besoin aujourd'hui et ajouter des unités rapidement et facilement selon leurs besoins. Il n'est pas nécessaire de remplacer le système si les besoins énergétiques futurs dépassent les prévisions, ni de dépenser trop pour un système plus important qui pourrait ne jamais être pleinement utilisé.

Flexibilité – Les groupes électrogènes MPS sont suffisamment compacts pour s'intégrer dans des espaces ne permettant pas d'accueillir de grandes unités, et suffisamment légers pour les applications sur toiture. Comme les modules MPS n'ont pas besoin d'être regroupés, l'espace disponible est optimisé. De plus, l'espace requis pour les appareillages de commutation et les grands tableaux de distribution externes est supprimé.

Facilité d'entretien - Grâce à des moteurs fiables et performants, les unités MPS sont faciles à entretenir par des techniciens qualifiés. Les articles d'entretien et les pièces de rechange sont relativement peu coûteux et facilement disponibles.

Générateur stationnaire | Diesel

Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-md275-md300
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators