Publier vos produits
400 kW (MG400) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

400 kW (MG400) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traduit par Google,
Le MPS de Generac est une approche intégrée de la mise en parallèle des générateurs et son coût est compétitif par rapport aux grands groupes électrogènes simples et aux systèmes de mise en parallèle traditionnels. Les avantages sont la redondance, la flexibilité et l'évolutivité dans un système de mise en parallèle de type modulaire.

Fiabilité supérieure - Chaque groupe électrogène sauvegarde les autres dans le système, de sorte que les charges critiques bénéficient d'une protection redondante. La redondance intégrée permet également de mettre des unités individuelles hors ligne pour la maintenance de routine tout en conservant la couverture des circuits critiques.

Évolutivité - Avec MPS ou le Gemini® Twin Pack, les clients de Generac peuvent acheter le système dont ils ont besoin aujourd'hui et peuvent ajouter des unités rapidement et facilement selon leurs besoins. Il n'est pas nécessaire de remplacer le système si les besoins futurs en énergie dépassent les projections et il n'est pas nécessaire de dépenser trop pour un système plus important qui pourrait ne jamais être pleinement utilisé.

Flexibilité - Les groupes électrogènes MPS sont suffisamment petits pour s'intégrer dans des espaces qui ne peuvent pas accueillir de grandes unités, et ils sont suffisamment légers pour les applications sur les toits. Étant donné que les modules MPS n'ont pas besoin d'être physiquement situés ensemble, vous pouvez mieux utiliser l'espace disponible. De plus, l'espace requis pour l'appareillage de commutation et les grands panneaux externes est éliminé.

Facilité d'entretien - Grâce à l'utilisation de moteurs fiables et à grand volume, les unités MPS sont faciles à entretenir par des techniciens de moteurs qualifiés. Les articles d'entretien et les pièces de rechange sont relativement peu coûteux et facilement disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-mg400
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators