Publier vos produits
Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250
Generac

Stationary Generator | 2250kW | Diesel | 65.6L - SDMD2250

Traduit par Google,

Groupe électrogène industriel, 2250 kW | Diesel | 65,6 L

Votre générateur évolutif et haute performance pour centres de données, conçu pour offrir une fiabilité inégalée, un déploiement plus rapide et une intégration avec les solutions de micro-réseau et de stockage d'énergie.

Les groupes électrogènes diesel constituent une solution efficace pour les applications de forte puissance (kW) ainsi que pour les installations soumises à la réglementation exigeant un stockage de carburant sur site, comme les hôpitaux et les centres d'appels d'urgence. Ils peuvent également assurer une alimentation de secours dans les zones isolées dépourvues de réseau de gaz naturel. Afin de proposer les meilleures solutions d'alimentation de secours au diesel, Generac sélectionne et préqualifie des moteurs diesel ayant fait leurs preuves en conditions réelles, même dans des conditions difficiles. Nous collaborons ensuite étroitement avec les plus grands fabricants de moteurs diesel pour optimiser leurs conceptions et répondre précisément aux exigences de Generac.

Spécification
  • Performance & Reliability

    • Baudouin M55 engines, which have a proven track record providing backup and continuous power for data centers and mission critical applications around the globe. These engines utilize a high-pressure common rail fuel system to provide exceptional transient response, high ambient temperature derate capability, and low NOx emissions.
    • Marathon DataMAX alternators, which are purpose built for highly demanding global Data Center applications with reliability and low reactance in mind.
    • Redundant starting system, which has an additional set of engine starters, batteries and battery chargers available. Redundant systems are fully isolated to avoid single points of failure.
    • High ambient (50°C) cooling packages, for top performance in the most demanding environments.

    Control & Flexibility

    • Deep Sea G8601 Controller, which can be configured to fit virtually any need and provides a wide range of high-end features for mission critical applications.
    • Generac Modular Power Systems (MPS), enhance reliability, scalability, and serviceability by integrating multiple generators utilizing Deep Sea onboard paralleling controls. Providing redundant, flexible, and easily expandable power solutions.
    • Configurable circuit breakers, offered as left and/or right-side breakers, are configurable up to full rated generator amperage at 480V.

    Compliance & Safety

    • Low emissions, designed to help meet the most stringent state requirements in Virginia and ready for use with compliant Tier 4 aftertreatment systems.
Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sd-md2250
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators