Publier vos produits
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    Traduit par Google,

    Le générateur gazeux de 625 kW est doté d'un moteur à gaz naturel conçu et optimisé par Generac pour une acceptation de charge élevée et une réponse transitoire rapide, conformément aux exigences d'urgence NFPA110

    Spécification
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Generac-SG625
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsGaseous Generator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Description de l'Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Numéro OmniClass23-35 11 00
    • Titre OmniClassElectrical Generators
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution