Publier vos produits
FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5

Traduit par Google,

1. Flexibilité de conception

・Gamme d'unités extérieures à large gamme

・Réduire le nombre d'unités extérieures dans le système multiple

・Choisissez l'opération qui convient le mieux à votre cadre de vie

・ Large plage de températures ambiantes utilisables

・Chauffage de base électrique en standard

・Nombre étendu d'unités intérieures connectables

・ Multi tenant (extension du système)

・Longue longueur de tuyauterie et unité à haute pression statique

2.Amélioration de l'installation

・ Inspection d'erreur simplifiée

・ Fenêtre de service et de maintenance

・ Amélioration de la spécification électrique

3. Confort de l'utilisateur par rapport aux systèmes existants (V-II/VR-II)

・ Contrôle intelligent du réfrigérant

・ Nouvelle opération de dégivrage individuel

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA408ULCVG5 / 34 / 390,000Btu/h / 394,000Btu/h

Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUA408ULCVG5
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-12-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)4440
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)1148
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC