Publier vos produits
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

Traduit par Google,

・Flux d'air puissant et confortable

・Fonctionnement silencieux et contrôle de la vitesse de 6 ventilateurs

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASYA018-24GCEH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)320
  • Largeur (mm)998
  • Profondeur (mm)238
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe