Publier vos produits
FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH

Traduit par Google,

• Aperçu du système

• Haute efficacité énergétique de fonctionnement

• Technologie d'économie d'énergie ayant amélioré l'efficacité opérationnelle

• Contrôle idéal du circuit de l'échangeur de chaleur

• Contrôle de fonctionnement sophistiqué

• Raccordement flexible de la tuyauterie

• Installation flexible de l'unité RB

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY378GALDHH / 120.0kW / 120.0kW AJY396GALDHH / 125.0kW / 122.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.VRF_AJY378-396GALDHH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1690
  • Largeur (mm)3720
  • Profondeur (mm)765
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)858
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe