Publier vos produits
Flooring, Carpet, 16mm

Flooring, Carpet, 16mm

Traduit par Google,

Une moquette est un revêtement de sol épais en matériau textile doux qui est posé sur un sol ou un escalier en tant que couche de finition. Un tapis est généralement constitué d'une couche supérieure de velours attachée à un support. Le velours était traditionnellement en laine, mais depuis le 20e siècle, on utilise souvent des fibres synthétiques telles que le polypropylène, le nylon ou le polyester, car ces fibres sont moins chères que la laine. Les caractéristiques les plus importantes affectant les performances de qualité sont la fibre du poil, le fil du poil, la hauteur du poil, la densité du poil, la structure de la surface du tapis (poil coupé ou bouclé), la construction du tapis, etc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.flooring_carpet_16
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)16
En rapport
  • Matériel principalTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Description de l'Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 17 15
  • Titre OmniClassIndoor Carpet Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes