Publier vos produits
Gypsum Wall Board, 12.5mm

Gypsum Wall Board, 12.5mm

Traduit par Google,

Le panneau de gypse, communément appelé cloison sèche, est le nom technique du produit utilisé par les fabricants pour un panneau/panneau spécifique en sulfate de calcium dihydraté (gypse), avec ou sans additifs, généralement extrudé entre des feuilles épaisses de papier de parement et de support, utilisé dans la construction de murs intérieurs, de plafonds et de systèmes de cloisons dans des structures résidentielles, institutionnelles et commerciales et conçus pour fournir une surface monolithique lorsque les joints et les têtes de fixation sont recouverts d'un système de traitement des joints. L'un des principaux avantages des plaques de plâtre par rapport au contreplaqué, aux panneaux durs et aux panneaux de fibres est sa forte résistance au feu. Les produits de gypse offrent également un contrôle du son, une économie, une polyvalence, une qualité et une commodité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.gypsum_wall_board_12_5
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)12.5
En rapport
  • Matériel principalGypse
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gypsum board partition systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions