Publier vos produits
wedi Shower Ramp US

wedi Shower Ramp US

Traduit par Google,

Les rampes wedi sont disponibles pour les conceptions d'entrée de douche où des transitions sont nécessaires, et peuvent être installées avec les receveurs de douche wedi Fundo, ainsi qu'avec les systèmes de lit de mortier conventionnels. Étanches et polyvalentes, les rampes wedi peuvent être carrelées avant l'installation des portes vitrées, des panneaux ou des briques de verre. La colle époxy est recommandée au lieu des fixations à vis lors de l'installation des rails de porte de douche. La rampe wedi est conforme à la norme ADA.

Spécification
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormRamp
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Thermal Conductivity0.23 Bbtu in/hr F
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-shower-ramp-us
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé