Publier vos produits
SONOpan Acoustic Wall & Ceiling Panel
MSL Fibre

SONOpan Acoustic Wall & Ceiling Panel

Traduit par Google,

Créez des espaces calmes : murs et plafonds insonorisés

Les panneaux insonorisants SONOpan sont la solution idéale pour l'insonorisation des murs et des plafonds. Comptant parmi les solutions d'insonorisation les plus fiables au Canada, nos panneaux muraux acoustiques offrent une protection acoustique efficace pour tous les espaces. Investissez dans des panneaux muraux insonorisants pour créer un environnement plus calme et paisible.

Panneau d'insonorisation de premier choix en Amérique du Nord, SONOpan a fait ses preuves depuis plus de 30 ans en créant des espaces de calme pour les professionnels comme pour les particuliers. Notre panneau peut être utilisé dans de nombreuses applications, telles que : bureau à domicile, chambre à coucher, mur mitoyen, immeuble collectif, studio de musique, salle de cinéma, locaux commerciaux, etc. Grâce à sa technologie brevetée Noise STOP, SONOpan est fabriqué en différentes densités et conçu pour une absorption acoustique optimale sur une large gamme de fréquences, ce qui en fait le choix idéal pour une réduction efficace du bruit et un contrôle de la transmission sonore.

Spécification
    • ENVIRONMENTALLY FRIENDLY - Manufactured from 100% recycled wood. Our panels are free from formaldehyde, ensuring they emit zero VOCs into your environment
    • REDUCES NOISE - SONOpan features thousands of impressions on both sides, creating varying densities that effectively capture a wide range of sound frequencies
    • COST EFFECTIVE - Low cost, high performance. The panels have an STC rating of 27 and create a continuous barrier to absorb unwanted noise
    • EASY TO WORK WITH - SONOpan panels weigh only 26 lbs and install easily with standard drywall screws
    • EXCEED BUILDING CODE REQUIREMENTS - SONOpan creates a robust and continuous soundproofing barrier. Working in combination with drywall, insulation, and decoupling materials. Adding SONOpan will contribute to a wall or ceiling assembly that meets and exceeds building code requirements
    • Product Of Canada
Spécifications techniques
  • Réference unique.sonopan-acoustic-wall-ceiling-panel
  • Famille de produitsSoundproofing
  • Groupe de produitsSONOpan
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
  • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Sound Isolation Insulation