Publier vos produits
OSB Oriented Strand Board, 18mm

OSB Oriented Strand Board, 18mm

Traduit par Google,

Le panneau à copeaux orientés (OSB), également connu sous le nom de flakeboard, sterling board et aspenite en anglais britannique, est un type de bois d'ingénierie similaire au panneau de particules, formé en ajoutant des adhésifs puis en comprimant des couches de brins de bois (flocons) dans des orientations spécifiques.

Spécifications techniques
  • Réference unique.osb_18
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2440
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalPanneau de particules
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Code UNSPSC30103604
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_58
  • Description de l'Uniclass 2015Oriented strand boards
  • Code CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Titre OmniClassEngineered Wood Products
  • Code CSI UniFormat IIC10
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION