Publier vos produits
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
Humboldt Sawmill Redwood Timbers
Humboldt Sawmill Redwood Timbers

    Humboldt Sawmill Redwood Timbers

    Traduit par Google,
    BELLE. CHAUDE. DURABLE.

    Pourquoi choisir le séquoia ?

    Le séquoia véritable, issu de forêts gérées durablement du nord de la Californie, est une ressource naturelle et renouvelable, utilisable pour de nombreux projets de construction adaptés aux résineux. Il peut remplacer le cèdre rouge de l'Ouest et d'autres essences similaires. Les produits dérivés du séquoia comprennent des planches, des bardages, des terrasses, des clôtures, du bois d'œuvre et des poutres, permettant la construction de terrasses, de clôtures, d'aménagements de jardin, d'espaces paysagers, de bardages et de lambris, de charpentes et d'innombrables autres projets d'intérieur et d'extérieur. Peu de matériaux de construction offrent une telle combinaison de beauté naturelle, de chaleur, de durabilité et de polyvalence. Le séquoia se travaille facilement avec des outils de menuiserie classiques et accepte parfaitement les peintures, les teintures et autres finitions. Mais c'est sa riche couleur rouge qui le rend légendaire. Chaque planche de séquoia est unique. Un tel caractère distinctif est incomparable à celui des produits alternatifs synthétiques.

    Bois de séquoia

    Les poutres en séquoia de la scierie Humboldt peuvent être utilisées pour la charpente et la construction à poutres apparentes, offrant des résultats spectaculaires et apportant la beauté naturelle et la robustesse du séquoia aux projets de construction à ossature bois. Comptant parmi les résineux les plus légers et les plus résistants d'Amérique du Nord, le séquoia de la scierie Humboldt est idéal pour une vaste gamme d'applications structurelles nécessitant des pièces de grande taille. Les poutres en séquoia de la scierie Humboldt sont issues du cœur de l'arbre et sont disponibles en qualité « bois de cœur uniquement » et « sans cœur » (FOHC). Elles sont disponibles rabotées ou brutes dans une large gamme de dimensions, notamment 3, 4, 6 et 8 pouces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.humboldt-sawmill-redwood-timbers
    • Famille de produitsHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • Groupe de produitsRedwood Timbers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Code CSI MasterFormat 201406 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heavy Timber Construction
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 15
    • Titre OmniClassHeavy Timber Construction