Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo CollectionSuperpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
FINSA

Superpan decor ign: Fire Retardant Melamine Faced Superpan. Duo Collection

Traduit par Google,
Superpan recouvert de mélamine ignifuge. La meilleure combinaison de copeaux de bois et de fibres de bois, le panneau superpan, avec réaction au feu euroclasse B-S1,d0 pour une utilisation intérieure dans des conditions sèches où une meilleure réaction au feu est requise, Superpan IGN Decor, mélaminé avec la gamme FINSA DUO , conçu pour s'adapter à tous les styles et tendances. Une sélection de décors et de finitions soigneusement préparés pour valoriser la mélamine en tant que matériau de nos espaces.
Spécification
  • Fire Retardant melamine faced superpan. The best combination of wood chips and wood fibres, the superpan board, with reaction to fire euroclass B-S1,d0 for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required, Superpan IGN Decor, melamine faced with the FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Superpandecor-ign-duo
  • Famille de produitsFINSA WOOD-BASED BOARDS
  • Groupe de produitsMelamine faced board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2850
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)10
Liens
En rapport
  • Matériel principalAggloméré
  • Matériel secondaireMélamine
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)44
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Code UNSPSC30103604
  • Code Uniclass 1.4L6618
  • Description de l'Uniclass 1.4Particle boards, fibreboards
  • Code Uniclass 2.0PR-45-97-60
  • Description de l'Uniclass 2.0Particleboards
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
  • Code de référence NBS45-97-60
  • Description de référence NBSParticleboards
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
  • Numéro OmniClass23-15 15 15 17
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes