Publier vos produits
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Traduit par Google,

L'acier au chrome fait partie d'une classe d'aciers non inoxydables qui sont utilisés pour des applications telles que les roulements, les outils, les perceuses et les ustensiles. Le chromage est une méthode de revêtement métallique utilisée pour créer une fine couche de chrome à la surface d'un matériau.

Spécifications techniques
  • Réference unique.steel_chrome
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Construction métallique
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCSteel profiles
  • Code UNSPSC30102304
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Description de l'Uniclass 2015Metal tiles
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 17
  • Titre OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Code CSI UniFormat IIA
  • Titre CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE