Publier vos produits
Terrazzo, 20mm

Terrazzo, 20mm

Traduit par Google,

Le terrazzo est un matériau de construction dont la section transversale de copeaux de roche polie décore son apparence. C'est un matériau composite composé de copeaux entourés d'un liant. Il est coulé sur place ou préfabriqué. Il est utilisé pour les sols ou les murs.

Spécifications techniques
  • Réference unique.terrazzo_20
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalPierre naturelle agrégée
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Divers
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Description de l'Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 66 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Terrazzo Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 15
  • Titre OmniClassTerrazzo Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes