Publier vos produits
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Traduit par Google,

La mousse de polystyrène extrudé (XPS) est un isolant rigide qui est également formé de polymère de polystyrène, mais fabriqué à l'aide d'un procédé d'extrusion, et est souvent fabriqué avec une couleur distinctive pour identifier la marque du produit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.xps_30
  • Famille de produitsMaterials
  • Groupe de produitsBuilding materials
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1250
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCThermal insulation
  • Code UNSPSC301415
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE