Publier vos produits
Cable chamber GEO-CRM120

Cable chamber GEO-CRM120

Traduit par Google,

Chambre à câbles DN800/ H1200

Diamètre : 800 mm , Hauteur : 1200 mm

Marque / Producteur : GEOplast

Ouverture de regard : DN/da 600/625

peut être raccourci de 200 mm

Matériau : 100 % polyéthylène sans additifs de mousse

conception étanche

avec nervure de renfort horizontale pour éviter la flottabilité

cette version convient aux couvercles de regard jusqu'à la classe D

Application:

Chambres de tirage de câbles en PE pour câbles électriques et de télécommunication,

pour recevoir des manchons d'épissure, des panneaux de brassage, des jonctions, des câbles à fibres optiques, etc...,


Spécification
  • Cable chamber DN600/ H1200

    Diameter: 600mm , Height: 1200mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 200 mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application:

    PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,


Spécifications techniques
  • Réference unique.cable-chamber-geo-crm
  • Famille de produitsShaft systems
  • Groupe de produitsCable shaft
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)37
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Rue
  • Classification IFCTronçon de câble
  • Code ETIMEG000005
  • Nom ETIMSub-floor systems
  • Numéro OmniClass23-13 23 21
  • Titre OmniClassRopes, Wires, and Cables