Publier vos produits
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300
COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300

    COMBILIFT 552 - 155 - 330 - 2,0 t - Platform Width 230 -300

    Dans la nouvelle génération de produits COMBILIFT 552, les vérins d'entraînement sont désormais intégrés aux parois latérales des plateformes. Grâce à cette nouvelle position, l'encombrement est réduit de 30 cm, ce qui facilite la conduite. Tous les nouveaux Combilift offrent une flexibilité exceptionnelle : la hauteur peut être ajustée tous les 5 cm pour accueillir des véhicules de 150 à 220 cm de hauteur. Autre innovation commune à tous les systèmes Combilift : les nouvelles portes coulissantes, directement intégrées au système, qui permettent un gain de place supplémentaire. Optimisation de l'espace : c'est là que les nouveaux Combilift 552 excellent, en réduisant considérablement l'espace requis par le véhicule, tant en surface qu'en volume. La taille et le volume du nouveau Combilift permettent d'optimiser l'utilisation du terrain et de créer davantage d'espaces verts et de pièces à vivre ouvertes. Le développement durable exige que les ressources soient utilisées, réutilisées et conservées le plus efficacement possible. La taille réduite du bâtiment diminue la quantité de matériaux de construction nécessaires et de déchets de chantier. Elle réduit également les travaux de terrassement et d'excavation, le temps de construction et d'étaiement, ainsi que les temps d'arrêt. Les nouveaux systèmes Combilift contribuent au développement durable grâce à une utilisation efficace de l'énergie. Un volume réduit d'installations supplémentaires minimise la consommation d'énergie, notamment dans les parkings souterrains et couverts.
    Spécification
      • Système de stationnement semi-automatique
      • Largeur des plateformes jusqu'à 300 cm
      • Charges admissibles sur plateforme : 2 000 kg, 2 600 kg et 3 000 kg
      • Possibilité de stationnement sur deux ou trois rangées
      • Configuration variable de 2 à 10 modules côte à côte
      • Grande facilité d'utilisation et confort de stationnement. Les nouveaux Combilifts offrent une flexibilité exceptionnelle : il est possible de créer une nouvelle hauteur tous les 5 cm pour garer des véhicules de 150 cm à 220 cm de hauteur.
      • Stationnement indépendant sur deux niveaux superposés
      • Sélection des emplacements de stationnement via une commande centrale
      • Utilisation intuitive grâce à différents modes de fonctionnement
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woehr_combilift_552
    • Famille de produitsWÖHR COMBILIFT
    • Groupe de produitsWÖHR COMBILIFT 552
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3300
    • Largeur (mm)2300
    • Profondeur (mm)1550
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Parking
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Numéro OmniClass23-23 21 11
    • Titre OmniClassCar Parking Systems