Publier vos produits
Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Traduit par Google,
Lavabo suspendu

12-901, 12-904, 12-908 Lavabo suspendu en fonte

# UGS 12-908
Conforme à l'ADA : Oui

La description
  • Dosseret 3 3/4"
  • 1 trou, centres de 4" ou centres de 8"
  • Comprend un support mural et le matériel de montage
  • Les couleurs d'écran de la porcelaine vitrifiée ne doivent être utilisées qu'à titre de référence. Contactez votre représentant Gerber local pour obtenir un tableau des couleurs de la Chine ou visitez une salle d'exposition pour voir les puces en porcelaine réelles.

Caractéristiques
Largeur 20 1/2"
Profondeur 17 3/4"
Hauteur 11 3/8"
Spécifications techniques
  • Réference unique.gerber-0011
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSinks/Lavatories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques