Publier vos produits
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers

Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers

Traduit par Google,
Jeu central de 4"

12-384 Hayes 20" x 18" Lavabo suspendu de type rebord


# UGS 12-384
Conforme à l'ADA : Oui

La description
  • Deux porte-savons pratiques à vidange automatique
  • Trop-plein avant dissimulé
  • Support mural monobloc à alignement rapide
  • Trous prévus pour les pattes et les porte-serviettes
  • Poinçonné pour le transporteur
  • Centres de robinet de 4"
  • Les couleurs d'écran de la porcelaine vitrifiée ne doivent être utilisées qu'à titre de référence. Contactez votre représentant Gerber local pour obtenir un tableau des couleurs de la Chine ou visitez une salle d'exposition pour voir la porcelaine réelle.

Caractéristiques
Largeur 20"
Profondeur 18"
Hauteur 10 1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.gerber-0013
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsHayes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques