Publier vos produits
Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

Plymouth Wall Hung Lav, 19" Width x 17" Depth x 10 1/2"Height, 4" Centers

Traduit par Google,
Jeu central de 4"

12-314 Plymouth 19" x 17" Type de rebord suspendu Lav perforé pour support

# UGS 12-314
Conforme à l'ADA : Oui

La description
  • Lavabo suspendu de type rebord 19" x 17"
  • Deux porte-savons auto-videurs
  • Cintre mural monobloc
  • 4" centres
  • Débordement arrière
  • Support mural monobloc à alignement rapide
  • -98 = poinçonné pour support
  • Les couleurs d'écran de la porcelaine vitrifiée ne doivent être utilisées qu'à titre de référence. Contactez votre représentant Gerber local pour obtenir un tableau des couleurs de la Chine ou visitez une salle d'exposition pour voir les puces en porcelaine réelles.

Caractéristiques
Largeur 19"
Profondeur 17"
Hauteur 10 1/2"
Spécifications techniques
  • Réference unique.gerber-0014
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsPlymouth
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques