Publier vos produits
Mipolam Elegance EL5
Mipolam Elegance EL5
    Gerflor

    Mipolam Elegance EL5

    MIPOLAM ELEGANCE EL5 est un revêtement vinyle homogène conducteur compact disponible en rouleau. Les 2 mm d’épaisseur du produit incorporent des granulés conducteurs compactés dans la masse ainsi qu’un envers conducteur lui assurant des propriétés électriques conductrices optimales et invariables dans le temps. Ce revêtement est en permanence antistatique (<100 V) et agit comme un conducteur électrique permanent 104≤R≤106 et est conforme à la EN649. Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers comme la bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l'usure liée au quotidien. Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit. Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN 660.2 avec un groupe d’abrasion P, est certifié NF/UPEC, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Sol électro-conducteur
      Sols - Electro-conducteur ESD

      Sol conducteur permanent : 10^4 < R < 10^6
      Palette de 6 coloris à design non directionnel
      COV après 28 jours < 10µg/m3 : qualité de l'air intérieur
      Traitement de surface breveté Evercare® :
      - facilité d'entretien, pas de métallisation,
      - excellente résistance aux taches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-ESD-MIP-EL
    • Famille de produitsFlooring - ESD
    • Groupe de produitsMipolam
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-12
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)20000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes