Publier vos produits
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
Tarasafe plus
    Gerflor

    Tarasafe plus

    Sol spécial cuisine Sols - Sols anti-dérapants Particules anti dérapantes incrustées dans toute l'épaisseur de la couche d'usure => Anti-dérapance R10 pour une sécurité optimale en cuisines collectives Envers textile => réduction des effets de télégraphing et meilleure adhérence en milieu humide Pas de carbure de silicium => Manipulation et découpe simplifiées Décor dans la masse avec particules de cristaux minéraux => Couleurs durables Pas de particules de carbure de silicium => 100% recyclable

    Contactez Gerflor

    Spécification
    • Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC non chargé, antidérapant (R10), en rouleau, soudable à chaud de type TARASAFE PLUS (épaisseur 2,5 mm). Il est constitué d'une feuille de surface en PVC plastifié avec incrustation de particules de cristaux minéraux. Cette feuille de surface est associée à un envers de PVC plastifié, renforcé d'un complexe non-tissé / grille en fibre de verre. Il est traité bactériostatique et fongistatique Sanosol® dans toute l'épaisseur du produit. Ce revêtement est facile d'entretien pour les zones de trafic intense où l'antidérapance et l'hygiène sont exigées. Le Tarasafe Plus aura un classement U4 P3 E2/3 C2 et sera certifié NF UPEC. Il aura une réaction au feu classe M3. Il est classé 34-43 selon la norme EN 685. Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. Il sera exempt de métaux lourds et de CMR 1 & 2. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 µg / m³. EN CUISINES COLLECTIVES, utiliser le Tarasafe Plus (2,5 mm) avec envers textile. Pour répondre à l’exigence UPEC en « Cuisines Collectives et annexes pour utilisation intensive » le TARASAFE SYSTEM PLUS + colle + enduit de nivellement + entreprise de pose agréée Gerflor, aura un classement U4P4S E3 C2 Cuisines Collectives et sera conforme aux exigences de l’hygiène alimentaire 1488.I.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SAF-PLUS
    • Famille de produitsFlooring - Safety
    • Groupe de produitsTarasafe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617