Publier vos produits
Taraflex® Evolution SL
Taraflex® Evolution SL
Taraflex® Evolution SL
Taraflex® Evolution SL
    Gerflor

    Taraflex® Evolution SL

    Produit & décor

    • Contient du contenu biosourcé
    • Envers textile unique : maintien optimal et durable au support
    • Classe sportive P1 : haut niveau de performances sportives et sécurité des joueurs
    • Construction D-max : durabilité et stabilité dimensionnelle exceptionnelles
    • Mousse CXP-HD : une performance et une sécurité accrues
    • Traitement de surface Protecsol triple-action, unique et breveté : une surface sans risque de brûlure, facile et économique à entretenir
    • Large palette de décors et de couleurs : personnalisation du sol, en accord avec les dernières tendances !
    • Nouvelle gamme de décors bois : encore plus réalistes
    • Disponible avec le service d'impression numérique MyTaraflex : des terrains uniques et innovants !

    Installation​

    • Absence totale de colle : installation facile, rapide et responsable
    • Accroche unique entre l'envers textile renforcé et la bande de maintien Tarafix SL : mêmes exigences qualité Taraflex qu'en pose collée
    • Résistance aux remontées d'humidité : pas besoin de barrière d'étanchéité

    Usage

    • Résistance à l'humidité : maîtrisez les plannings d'installation, gagnez du temps
    • Pas besoin de barrière d'humidité supplémentaire : gagnez du temps et de l'argent
    • Cohésion parfaite avec le support : durabilité exceptionnelle

    Environnement​​

    • Pas de colle : préserve l'environnement et la santé des poseurs
    • Fibres textiles à base de bouteilles recyclées : 2000 bouteilles utilisées pour un terrain de 800 m²
    • Facile à déposer : recyclable ou réutilisable
    • Jusqu'à 74% de contenu biosourcé, minéral et recyclé
    • Faible emprunte carbone : un bon choix pour décarboner vos projets
    • Une formulation sans phtalate
    • Fabriqué en France: réduction de l'impact carbone du transport
    • TVOC après 28 jours < 100 microgrammes/m3 : excellente qualité de l'air intérieure
    • 100% recyclable : seconde vie
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans formaldéhyde: santé et sécurité

    Contactez Gerflor

    Spécification
      • La solution sportive non-collée
      • Niveau de qualité incomparable
      • Classe sportive P1 avec contenu biosourcé

      Pas de colle, pas de compromis ! Y compris sur support humide.

      • Pose Pose non-collée
      • Acoustique 19 dB
      • Classement feu Cfl-s1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GER-SPOR-M-EVO-SL
    • Famille de produitsSport
    • Groupe de produitsTaraflex
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617