Publier vos produits
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    Collection

    • 3 formats dont une nouvelle dalle carrée XL
    • Une construction unique 'Duo Core', renforcée par un voile de verre alliant confort et stabilité
    • Vernis PUR+Mat pour un rendu ultra mat et un entretien facilité
    • Chanfrein sur les 4 côtés

    Installation

    • Pose poissée repositionnable - compatible avec les planchers techniques
    • Pose sur carrelage (joint <5mm)

    Application

    • Idéal pour les applications à fort trafic : GSS, boutiques, bureaux, accueils, ...
    • Pour les locaux classés U4P3E2C2

    Environnement

    • 100% recyclable en fin de vie
    • 35% de contenu recyclé
    • TVOC <10μg/m3
    • Phtalate free

    Contactez Gerflor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-marmorette
    • Famille de produitsLinoleum
    • Groupe de produitsLinoleum
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-02-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLinoléum
    • Matériel secondaireLinoléum
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes